Keilrippen-Riemen / OPTIBELT, RB / CR, Polyester / PJ Profil

Keilrippen-Riemen / OPTIBELT, RB / CR, Polyester / PJ Profil
· hervorragende dynamische Kraftübertragung
· vibrations- und geräuscharm
· niedrige Vibration und geringe Geräuschentwicklung
· verträgt Stoßlasten und kurzzeitige Überlastung
· hohe Riemengeschwindigkeiten sind möglich
· der Einsatz mit Umlenkrollen ist möglich, wie z. B. bei einem Serpentinenantrieb

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PJ10928775A
PJ12006775A
PJ43247700
PJ45787700
PJ508107700
PJ50847700
PJ50887700
PJ55987700
PJ61087700
PJ66087700
PJ71147700
PJ81367700
PJ86410775M
PJ91497700
PJ95547700
PJ95597700
PJ9654775A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Nennbreite
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Länge, imperial
(Zoll)
Gürtel Anzahl Länge
(mm)
Zolltarif - Anzahl Länge
(mm)
Anzahl der Rippen

21.12 €

1 5 Arbeitstage 18.720.07943430 J 81.092401031001.0928

16.58 €

1 5 Arbeitstage 14.040.06547.3473 J 61.200401031001.2006

7.72 €

1 5 Arbeitstage 9.360.01617170 J 4432401039004324

15.46 €

1 5 Arbeitstage 18.720.03318180 J 8457401039004578

20.55 €

1 5 Arbeitstage 23.40.04620200 J 105084010390050810

8.22 €

1 5 Arbeitstage 9.360.01820200 J 4508401039005084

16.45 €

1 5 Arbeitstage 18.720.03720200 J 8508401039005088

16.98 €

1 5 Arbeitstage 18.720.0422220 J 8559401039005598

17.14 €

1 5 Arbeitstage 18.720.04424240 J 8610401031006108

12.74 €

1 5 Arbeitstage 18.720.04826260 J 8660401031006608

9.15 €

1 5 Arbeitstage 9.360.02628280 J 4711401031007114

10.55 €

1 5 Arbeitstage 14.040.04432320 J 6813401031008136

18.23 €

1 5 Arbeitstage 23.40.07834340 J 108644010310086410

22.22 €

1 5 Arbeitstage 21.060.07436360 J 9914401031009149

9.94 €

1 5 Arbeitstage 9.360.03437.6376 J 4955401031009554

14.54 €

1 5 Arbeitstage 21.060.07737.6376 J 9955401031009559

7.46 €

1 5 Arbeitstage 9.360.03538380 J 4965401031009654

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur von(°C) -30 elektrische Leitfähigkeit ja / nein n Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Abnahmeprüfbescheinigung EN 10204 - 3.1 ja / nein n Externe Spannrollen können mit Ja / Nein verwendet werden Ja
Gurtbandstärke(mm) 3.3 Profil PJ Zolltarif - Herkunftsland DE
Setzkonstante ja / nein n Tonhöhe p(mm) 2.34 Technisches Material Polychloropren
Wartung erforderlich y Öl resistent Gut Spannschnüre Polyester Spannschnur, geringe Dehnung
Temperatur bis(°C) 90

Technischer Support