Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
25T10STAHL00ZA |
32T10STAHL00ZA |
50T10STAHL00ZA |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Nennbreite (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 25 | 0.129 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 32 | 0.172 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 50 | 0.24 |
Loading...
Temperatur von(°C) | -30 | elektrische Leitfähigkeit ja / nein | n | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Zahnbreite(mm) | 5.3 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 40103200 |
Norm | ISO 17396 | Abnahmeprüfbescheinigung EN 10204 - 3.1 ja / nein | n | Höhe(mm) | 2.5 |
Externe Spannrollen können mit Ja / Nein verwendet werden | Ja | Zahnwinkel(°) | 40 | Gurtbandstärke(mm) | 4.5 |
Profil | T10 | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Tonhöhe p(mm) | 10 |
Technisches Material | Polyurethan | Wartung erforderlich | n | Zahnprofil | Trapezförmig |
Öl resistent | Gut | Spannschnüre | Spannschnüre aus Stahl | Temperatur bis(°C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Nennbreite(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften