BOSCH REXROTH Vorfüllventil SFA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R900737034
R900955984
R900955985
R900958303
R900958305
R900964465
R900964466
R900972963
R900972968
R900974273
R900975897
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Vorentlastung Nenngröße Tankbohrung Art der Verbindung

4,172.55 €

1 5 Arbeitstage 21.28Mit80KeineFür Flanschanschluss

1,973.68 €

1 5 Arbeitstage 4.9Keine32KeineAnschluss

2,171.05 €

1 5 Arbeitstage 4.82Keine32MitAnschluss

2,368.42 €

1 5 Arbeitstage 4.88Mit32KeineAnschluss

2,362.75 €

1 5 Arbeitstage 6.46Keine40MitFür Flanschanschluss

2,147.95 €

1 5 Arbeitstage 6.46Keine40KeineFür Flanschanschluss

2,577.54 €

1 5 Arbeitstage 6.48Mit40KeineFür Flanschanschluss

3,355.23 €

1 5 Arbeitstage 10.68Mit50KeineFür Flanschanschluss

2,796.03 €

1 5 Arbeitstage 10.6Keine50KeineFür Flanschanschluss

3,075.63 €

1 5 Arbeitstage 10.64Keine50MitFür Flanschanschluss

2,875.45 €

1 5 Arbeitstage 15.26Keine63KeineFür Flanschanschluss

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Berstdruck(MPa) 0.012 Ventil Ausführung Ventil vorfüllen
Zolltarifgewichtseinheit kg Maximum Betriebstemperatur(Bar) 350 Typ SFA
Anschluss Einschraublöcher mit Rohr nach ISO 228, DIN EN 3852 Teil 2 Devise 1X Anzahl 84812010
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support