Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Ringbreite (mm) | Maximal übertragbares Drehmoment (Nm) | Tragende Fläche (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 Arbeitstage | 4,5 | 9 | 6 | 3,7 | 7,8 | 69 | ||
10 | 5 Arbeitstage | 4,5 | 10 | 7 | 3,7 | 10 | 80 | ||
10 | 5 Arbeitstage | 4,5 | 11 | 8 | 3,7 | 13 | 90 | ||
10 | 5 Arbeitstage | 4,5 | 12 | 9 | 3,7 | 8,7 | 105 | ||
10 | 5 Arbeitstage | 4,5 | 13 | 10 | 3,7 | 12 | 116 | ||
10 | 5 Arbeitstage | 4,5 | 14 | 11 | 3,7 | 15 | 128 | ||
10 | 5 Arbeitstage | 4,5 | 15 | 12 | 3,7 | 19 | 139 | ||
10 | 5 Arbeitstage | 4,5 | 16 | 13 | 3,7 | 23 | 151 | ||
10 | 5 Arbeitstage | 6,3 | 18 | 14 | 5,3 | 34 | 233 | ||
10 | 5 Arbeitstage | 6,3 | 19 | 15 | 5,3 | 41 | 250 | ||
10 | 5 Arbeitstage | 6,3 | 20 | 16 | 5,3 | 48 | 266 | ||
10 | 5 Arbeitstage | 6,3 | 21 | 17 | 5,3 | 56 | 283 | ||
10 | 5 Arbeitstage | 6,3 | 22 | 18 | 5,3 | 65 | 300 | ||
10 | 5 Arbeitstage | 6,3 | 24 | 19 | 5,3 | 91 | 316 | ||
10 | 5 Arbeitstage | 6,3 | 25 | 20 | 5,3 | 103 | 333 | ||
10 | 5 Arbeitstage | 6,3 | 26 | 22 | 5,3 | 100 | 366 | ||
10 | 5 Arbeitstage | 6,3 | 28 | 24 | 5,3 | 122 | 400 | ||
10 | 5 Arbeitstage | 6,3 | 30 | 25 | 5,3 | 171 | 416 | ||
10 | 5 Arbeitstage | 6,3 | 32 | 28 | 5,3 | 171 | 466 | ||
10 | 5 Arbeitstage | 6,3 | 35 | 30 | 5,3 | 252 | 499 | ||
10 | 5 Arbeitstage | 6,3 | 36 | 32 | 5,3 | 223 | 533 | ||
10 | 5 Arbeitstage | 7 | 40 | 35 | 6 | 339 | 659 | ||
10 | 5 Arbeitstage | 7 | 42 | 36 | 6 | 439 | 678 | ||
10 | 5 Arbeitstage | 7 | 44 | 38 | 6 | 492 | 716 | ||
10 | 5 Arbeitstage | 8 | 45 | 40 | 6,6 | 428 | 829 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 8 | 48 | 42 | 6,6 | 580 | 870 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 52 | 45 | 8,6 | 750 | 1215 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 55 | 48 | 8,6 | 865 | 1296 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 57 | 50 | 8,6 | 948 | 1350 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 62 | 55 | 8,6 | 1160 | 1485 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 12 | 64 | 56 | 10,4 | 1370 | 1829 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 12 | 68 | 60 | 10,4 | 1590 | 1959 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 12 | 71 | 63 | 10,4 | 1760 | 2057 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 12 | 73 | 65 | 10,4 | 1880 | 2123 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 14 | 79 | 70 | 12,2 | 2460 | 2682 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 14 | 80 | 71 | 12,2 | 2530 | 2720 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 14 | 84 | 75 | 12,2 | 2800 | 2873 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge W(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Innendurchmesser(mm)
Ringbreite(mm)
Maximal übertragbares Drehmoment(Nm)
Tragende Fläche(mm²)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften