Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben (Nm) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Außendurchmesser Bund (mm) | Einbaulänge bis Bund (mm) | Anzahl der Schrauben (Pieces) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 28 | 15 | 8 | 24 | 16 | 3,8 | 2,9 | 126 | 66 | 4 mm | 27 | 12 | 4 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 31 | 16 | 9 | 27 | 18 | 3,8 | 2,9 | 93 | 55 | 4 mm | 28 | 14 | 4 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 31 | 16 | 10 | 27 | 20 | 3,8 | 2,9 | 88 | 55 | 4 mm | 28 | 14 | 4 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 31 | 18 | 11 | 27 | 28 | 5,5 | 2,9 | 99 | 60 | 4 mm | 32 | 14 | 4 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 31 | 18 | 12 | 27 | 30 | 5,5 | 2,9 | 85 | 60 | 4 mm | 32 | 14 | 4 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 31 | 23 | 13 | 27 | 33 | 5,5 | 2,9 | 82 | 46 | 4 mm | 38 | 14 | 4 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 31 | 23 | 14 | 27 | 35 | 5,5 | 2,9 | 77 | 46 | 4 mm | 38 | 14 | 4 | ||
5 | 5 Arbeitstage | 42 | 24 | 15 | 36 | 85 | 13 | 14 | 99 | 63 | 6 mm | 44 | 16 | 3 | ||
5 | 5 Arbeitstage | 42 | 24 | 16 | 36 | 93 | 13 | 14 | 93 | 63 | 6 mm | 44 | 16 | 3 | ||
5 | 5 Arbeitstage | 44 | 26 | 17 | 38 | 127 | 17 | 14 | 104 | 74 | 6 mm | 45 | 18 | 4 | ||
5 | 5 Arbeitstage | 44 | 26 | 18 | 38 | 139 | 17 | 14 | 99 | 74 | 6 mm | 47 | 18 | 4 | ||
5 | 5 Arbeitstage | 44 | 27 | 19 | 38 | 147 | 17 | 14 | 93 | 68 | 6 mm | 48 | 18 | 4 | ||
5 | 5 Arbeitstage | 44 | 28 | 20 | 38 | 155 | 17 | 14 | 82 | 63 | 6 mm | 49 | 18 | 4 | ||
5 | 5 Arbeitstage | 51 | 32 | 22 | 45 | 178 | 16 | 14 | 63 | 44 | 6 mm | 53 | 25 | 4 | ||
5 | 5 Arbeitstage | 51 | 34 | 24 | 45 | 197 | 16 | 14 | 57 | 41 | 6 mm | 55 | 25 | 4 | ||
5 | 5 Arbeitstage | 51 | 34 | 25 | 45 | 197 | 16 | 14 | 55 | 41 | 6 mm | 55 | 25 | 4 | ||
5 | 5 Arbeitstage | 51 | 39 | 28 | 45 | 286 | 24 | 14 | 60 | 44 | 6 mm | 60 | 25 | 5 | ||
3 | 5 Arbeitstage | 51 | 41 | 30 | 45 | 368 | 24 | 14 | 68 | 49 | 6 mm | 62 | 25 | 6 | ||
3 | 5 Arbeitstage | 56 | 43 | 32 | 50 | 391 | 24 | 14 | 52 | 41 | 6 mm | 64 | 30 | 6 | ||
3 | 5 Arbeitstage | 56 | 47 | 35 | 50 | 573 | 32 | 14 | 66 | 49 | 6 mm | 68 | 30 | 8 | ||
3 | 5 Arbeitstage | 56 | 50 | 38 | 50 | 620 | 32 | 14 | 60 | 46 | 6 mm | 71 | 30 | 8 | ||
3 | 5 Arbeitstage | 58 | 53 | 40 | 52 | 736 | 41 | 14 | 60 | 46 | 6 mm | 74 | 32 | 9 | ||
3 | 5 Arbeitstage | 58 | 55 | 42 | 52 | 771 | 60 | 14 | 57 | 44 | 6 mm | 77 | 32 | 9 | ||
3 | 5 Arbeitstage | 72 | 59 | 45 | 64 | 1356 | 60 | 34 | 71 | 55 | 8 mm | 85 | 40 | 8 | ||
3 | 5 Arbeitstage | 72 | 62 | 48 | 64 | 1449 | 60 | 34 | 66 | 52 | 8 mm | 87 | 40 | 8 | ||
3 | 5 Arbeitstage | 82 | 65 | 50 | 74 | 1883 | 75 | 34 | 63 | 49 | 8 mm | 92 | 50 | 10 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge W(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(Nm)
Übertragbare Axialkraft(kN)
Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben(Nm)
Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Gewinde
Außendurchmesser Bund(mm)
Einbaulänge bis Bund(mm)
Anzahl der Schrauben(Pieces)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften