Spannelement 8006 SST

Spannelement 8006 SST
Ideal anpassbares Spannelement aus Edelstahl für große Übertragungskräfte bei geringem Bauraum. Absolut spielfrei, verschleiß- und wartungfrei.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
80069X12SST
800610X13SST
800612X15SST
800613X16SST
800614X18SST
800615X19SST
800616X20SST
800617X21SST
800618X22SST
800619X24SST
800620X25SST
800622X26SST
800624X28SST
800625X30SST
800628X32SST
800630X35SST
800632X36SST
800635X40SST
800636X42SST
800638X44SST
800640X45SST
800642X48SST
800645X52SST
800648X55SST
800650X57SST
800655X62SST
800656X64SST
800660X68SST
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge W
(mm)
Außen-Ø A
(Ø)
Innendurchmesser
(mm)
Ringbreite
(mm)
Maximal übertragbares Drehmoment
(Nm)
Tragende Fläche
(mm²)
10 3 Arbeitstage 4,51293,77105
10 3 Arbeitstage 4,513103,79,7116
10 3 Arbeitstage 4,515123,715139
10 3 Arbeitstage 4,516133,718,6151
10 3 Arbeitstage 6,318145,327,4233
10 3 Arbeitstage 6,319155,332,6250
10 3 Arbeitstage 6,320165,338,7266
10 3 Arbeitstage 6,321175,345,1283
10 3 Arbeitstage 6,322185,351,8300
10 3 Arbeitstage 6,324195,372,8316
10 3 Arbeitstage 6,325205,382,2333
10 3 Arbeitstage 6,326225,379366
10 3 Arbeitstage 6,328245,397400
10 3 Arbeitstage 6,330255,3136416
10 3 Arbeitstage 6,332285,3136466
10 3 Arbeitstage 6,335305,3201499
10 3 Arbeitstage 6,336325,3178533
10 3 Arbeitstage 740356270659
10 3 Arbeitstage 742366351678
10 3 Arbeitstage 744386393716
10 3 Arbeitstage 845406,6342829
5 3 Arbeitstage 848426,6463870
5 3 Arbeitstage 1052458,65991215
5 3 Arbeitstage 1055488,66921296
5 3 Arbeitstage 1057508,67581350
5 3 Arbeitstage 1062558,69281485
5 3 Arbeitstage 12645610,410801829
5 3 Arbeitstage 12686010,412601959

Loading...

  1. 1

Technischer Support