Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Ringbreite (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Anzahl der Schrauben (Pieces) | Vorgegebenes Anzugsmoment der Spannmutter (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 82 | 145 | 100 | 70 | 60 | 18881 | 378 | 209 | 144 | 12 mm | 10 | 145 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 82 | 155 | 110 | 70 | 60 | 20769 | 378 | 190 | 135 | 12 mm | 10 | 145 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 82 | 165 | 120 | 70 | 60 | 24923 | 415 | 191 | 139 | 12 mm | 11 | 145 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 91 | 180 | 130 | 79 | 65 | 34364 | 529 | 207 | 150 | 12 mm | 14 | 145 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 91 | 190 | 140 | 79 | 65 | 39651 | 566 | 206 | 152 | 12 mm | 15 | 145 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 91 | 200 | 150 | 79 | 65 | 42483 | 566 | 193 | 144 | 12 mm | 15 | 145 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 91 | 210 | 160 | 79 | 65 | 48336 | 604 | 193 | 147 | 12 mm | 16 | 145 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 106 | 225 | 170 | 92 | 78 | 65790 | 774 | 195 | 147 | 14 mm | 15 | 230 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 106 | 235 | 180 | 92 | 78 | 69660 | 774 | 184 | 141 | 14 mm | 15 | 230 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 116 | 250 | 190 | 102 | 88 | 78432 | 826 | 165 | 125 | 14 mm | 16 | 230 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 116 | 260 | 200 | 102 | 88 | 92880 | 929 | 176 | 135 | 14 mm | 18 | 230 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 126 | 285 | 220 | 110 | 96 | 116459 | 1059 | 173 | 133 | 16 mm | 15 | 355 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 124 | 305 | 240 | 108 | 96 | 169394 | 1412 | 211 | 166 | 16 mm | 20 | 355 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 127 | 325 | 260 | 111 | 96 | 183510 | 1412 | 176 | 141 | 16 mm | 20 | 355 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 131 | 355 | 280 | 111 | 96 | 230199 | 1644 | 205 | 162 | 20 mm | 15 | 690 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 131 | 375 | 300 | 111 | 96 | 263085 | 1754 | 204 | 163 | 20 mm | 16 | 690 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 156 | 405 | 320 | 136 | 124 | 350780 | 2192 | 189 | 150 | 20 mm | 20 | 690 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 58 | 95 | 60 | 50 | 42 | 4299 | 143 | 186 | 118 | 8 mm | 9 | 41 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 70 | 110 | 70 | 60 | 50 | 7280 | 208 | 197 | 125 | 10 mm | 8 | 83 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 70 | 120 | 80 | 60 | 50 | 10399 | 260 | 216 | 144 | 10 mm | 10 | 83 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 70 | 130 | 90 | 60 | 50 | 12869 | 286 | 211 | 146 | 10 mm | 11 | 83 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge W(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Ringbreite(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(Nm)
Übertragbare Axialkraft(kN)
Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Gewinde
Anzahl der Schrauben(Pieces)
Vorgegebenes Anzugsmoment der Spannmutter(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften