Spannsatz 7075

Spannsatz 7075
Spannsatz aus Stahl mit zentrale Mutter. Ideal für kleine Bauteile, engem Einbauraum. Der Aufabu durch die zentrale Spannmutter macht diesen Spannsatz sehr montagefreundlich und bsitzt eine ausgezeichnete Konzentrität und Rundlauf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
707517X32
707518X32
707519X32
707520X35
707522X35
707524X38
707525X38
707528X45
707530X45
707532X50
707535X50
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge W
(mm)
Außen-Ø A
(Ø)
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment
(Nm)
Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment
(N/mm²)
Schlüsselweite
(mm)
Vorgegebenes Anzugsmoment der Spannmutter
(Nm)
Länge Überhang
(mm)
Eckenmaß
(mm)
1 5 Arbeitstage 33321721174100301101133,5
1 5 Arbeitstage 3332182119892301101133,5
1 5 Arbeitstage 3332192122385301101133,5
1 5 Arbeitstage 3535202325882321501135,7
1 5 Arbeitstage 3535222329380321501135,7
1 5 Arbeitstage 3538242333087361851140
1 5 Arbeitstage 3538252336894361851140
1 5 Arbeitstage 37452825459101463001151,3
1 5 Arbeitstage 37453025550108463001151,3
1 5 Arbeitstage 41503228616100502651255,8
1 5 Arbeitstage 4150352868191502651255,8

Loading...

  1. 1

Technischer Support