Schlauchschelle, WP-BASE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3240965
3240966
3240967
3240968
3240969
3240970
3240971
3240972
3240973
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberflächenschutz Durchmesser
(mm)
Nenndurchmesser
(mm)

1.26 €

150 12 Arbeitstage -10|1010

1.34 €

150 12 Arbeitstage Sonstige13|1313

1.33 €

150 28 Arbeitstage Sonstige14|1414

1.39 €

150 12 Arbeitstage Sonstige15.8|15.815.8

1.36 €

150 12 Arbeitstage Sonstige17|1717

1.48 €

150 12 Arbeitstage Sonstige22|2222

1.73 €

150 12 Arbeitstage Sonstige29|2929

2.35 €

100 12 Arbeitstage Sonstige36|3636

2.80 €

75 12 Arbeitstage Sonstige45|4545

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe - Modell - UV-beständig falsch
Halogen wahr Werkstoffgüte - Werkstoff Stahl
Art der Befestigung - Anzahl der Kabel/ Leitungen - Kunststoff ummantelt wahr
Abstand zur Wand - Geeignet in Feuerwiderstandsfähigkeit Bereichen wahr

Technischer Support