Rückschlagventile, INA-14

Rückschlagventile, INA-14
· Body material: Brass/Stainless steel (Main parts: Stainless steel).
· Low cracking pressure: 0.01 MPa.
· High temperature: 80°C.
· Low temperature: -5°C.
· Rubber material: NBR/FKM.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

INA-14-85-02

Teilenummer
INA-14-85-02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

60.47 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Material Rostfreier Stahl Dichtungswerkstoff Fluorkautschuk Connection Dia. 1/4
Types of Screw Rc

Sie befinden sich auf der Seite für Rückschlagventile, INA-14, die Teilenummer ist INA-14-85-02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer INA-14-85-02.

Technischer Support