• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kühl- und Temperiergerät, Standardausführung, Luftgekühlte Ausführung, 400 V, HRS100 / 150

Kühl- und Temperiergerät, Standardausführung, Luftgekühlte Ausführung, 400 V, HRS100 / 150
· Air-cooled refrigeration standard type Thermo-chiller.
· Maximum cooling/heating capacity: 10.0/1.7 kW (HRS100), 15.0/2.5 kW (HRS150).
· Temperature stability: ±1.0 ºC.
· Temperature range: 5 to 35 ºC.
· Outdoor installation: IPX4.
· Applicable fluid: clear water, Ethylene glycol aqueous solution, deionised water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HRS100-AF-40
HRS150-AF-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kühlkapazität

19,947.84 €

1 39 Arbeitstage 9.0/9.5 kW (50/60 Hz)

22,663.73 €

1 59 Arbeitstage 13.0/14.5 kW (50/60 Hz)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Leitungsgewinde G, mit Adapterfassungs-Set Rc-G

Technischer Support