• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kühl- und Temperiergerät, Große Ausführung, Luftgekühlte Ausführung, 400 V, HRSH

Kühl- und Temperiergerät, Große Ausführung, Luftgekühlte Ausführung, 400 V, HRSH
· Thermo-chiller, Large Type, Air-cooled 400 V Type.
· Cooling capacity: 10.5 kW, 15.7 kW, 20.5 kW, 25 kW, 28 kW.
· Outstanding energy saving effect with the triple inverter. Power consumption reduced by 53 %.
· Compact, Space-saving.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HRSH100-AF-40
HRSH150-AF-40
HRSH200-AF-40
HRSH250-AF-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kühlkapazität

27,646.69 €

1 39 Arbeitstage 10.5 kW

32,341.13 €

1 39 Arbeitstage 15.7 kW

33,967.01 €

1 39 Arbeitstage 20.5 kW

41,317.79 €

1 33 Arbeitstage 25 kW

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Leitungsgewinde G, mit Adapterfassungs-Set Rc-G

Technischer Support