Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C-1/2-P-13 |
C-1/4-P-6 |
C-1/4-P-9 |
C-1/8-P-6 |
C-3/8-P-6 |
C-3/8-P-9 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | Innengewinde G1/2 | für Schlauch Innendurchmesser 13 mm | 2026 | ||
7.15 € | 10 | 27 Arbeitstage | 4,5 | Innengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 2022 | ||
7.15 € | 10 | 27 Arbeitstage | 5,5 | Innengewinde G1/4 | für Schlauch Innendurchmesser 9 mm | 2023 | ||
6.28 € | 10 | 27 Arbeitstage | 4 | Innengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 2021 | ||
8.71 € | 10 | 27 Arbeitstage | 4,5 | Innengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 2024 | ||
8.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6,5 | Innengewinde G3/8 | für Schlauch Innendurchmesser 9 mm | 2025 |
Loading...
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite (mm)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften