Stößelventil, VO Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VO-3-1/4-B

Teilenummer
VO-3-1/4-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

107.92 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen NBR Ventilfunktion 3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss(l/min) 600 Pneumatischer Anschluss 1 G1/4 Pneumatischer Anschluss 2 G1/4
Pneumatischer Anschluss 3 G1/4 Nennweite(mm) 7 Min. Betriebsdruck(bar) -0,95
Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60
Betätigungskraft(N) 128 Herstellerteilenummer 9157 Gewicht(g) 130

Sie befinden sich auf der Seite für Stößelventil, VO Serie, die Teilenummer ist VO-3-1/4-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VO-3-1/4-B.

Technischer Support