Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
V/O-3-1/8 |
V/O-3-PK-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Normalnenndurchfluss (l/min) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Nennweite (mm) | Min. Betriebsdruck (bar) | Betätigungskraft (N) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium eloxiert | 140 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 3,5 | -0,95 | 28 | 4938 | 90 | ||
43.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | POM | 80 | PK-3 | PK-3 | PK-3 | 2,5 | 0 | 17 | 10747 | 20 |
Loading...
Werkstoff Dichtungen | NBR | Ventilfunktion | 3/2 offen/geschlossen monostabil | Max. Betriebsdruck(bar) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Normalnenndurchfluss(l/min)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Nennweite(mm)
Min. Betriebsdruck(bar)
Betätigungskraft(N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften