• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Tasterventil, K / O Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K/O-3-PK-3

Teilenummer
K/O-3-PK-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

40.28 €

1 18 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ventilfunktion  3/2 offen/geschlossen monostabil Werkstoff Gehäuse  Kunststoff Werkstoff Dichtungen  NBR
Normalnenndurchfluss (l/min) 80 Nennweite (mm) 2,5 Min. Betriebsdruck (bar) 0
Max. Betriebsdruck (bar) 8 Min. Umgebungstemperatur (°C) -10 Max. Umgebungstemperatur (°C) 60
Pneumatischer Anschluss 1  PK-3 Pneumatischer Anschluss 2  PK-3 Pneumatischer Anschluss 3  PK-3
Betriebsmedium  Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] Herstellerteilenummer 13793 Gewicht(g) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Tasterventil, K / O Serie, die Teilenummer ist K/O-3-PK-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K/O-3-PK-3.

Technischer Support