Tasterventil, F Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F-3-M5

Teilenummer
F-3-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

114.72 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ventilfunktion  3/2 geschlossen monostabil Normalnenndurchfluss (l/min) 80 Rückstellart  mechanische Feder
Min. Betriebsdruck (bar) -0,9 Max. Betriebsdruck (bar) 8 Pneumatischer Anschluss 1  M5
Pneumatischer Anschluss 2  M5 Pneumatischer Anschluss 3  M5 Herstellerteilenummer 4452
Gewicht(g) 235

Sie befinden sich auf der Seite für Tasterventil, F Serie, die Teilenummer ist F-3-M5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F-3-M5.

Technischer Support