Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Fixierung | Innendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gewindestifte | 12 | 673.0 | ||
10.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gewindestifte | 12.7 | 668.0 | ||
12.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gewindestifte | 15 | 662.0 | ||
17.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gewindestifte | 15.875 | 658.0 | ||
12.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gewindestifte | 19.05 | 621.0 | ||
9.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gewindestifte | 25 | 730.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Gewindestifte | 25.4 | 750.0 | ||
17.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gewindestifte | 30 | 1391.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Gewindestifte | 28.575 | 1167.0 | ||
18.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gewindestifte | 31.75 | 1423.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Gewindestifte | 34.925 | 1385.0 | ||
24.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gewindestifte | 36.513 | 1358.0 | ||
35.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gewindestifte | 40 | 1818.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Gewindestifte | 38.1 | 1855.0 | ||
31.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gewindestifte | 45 | 1962.0 | ||
34.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gewindestifte | 44.45 | 1985.0 | ||
36.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gewindestifte | 50 | 2356.0 | ||
40.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gewindestifte | 50.8 | 2365.0 | ||
71.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gewindestifte | 57.15 | 4194.0 | ||
64.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gewindestifte | 65 | 4961.0 | ||
85.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gewindestifte | 75 | 6181.0 | ||
103.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gewindestifte | 80 | 7817.0 | ||
102.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gewindestifte | 85 | 9030.0 | ||
55.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gewindestifte | 45 | 4134.0 | ||
93.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gewindestifte | 55 | 6456.0 | ||
86.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gewindestifte | 60 | 7852.0 | ||
181.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gewindestifte | 65 | 9082.0 | ||
290.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gewindestifte | 85 | 17853.0 | ||
411.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gewindestifte | 90 | 20520.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Gewindestifte | 17 | 400.0 | ||
51.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gewindestifte | 40 | 1797.0 | ||
32.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gewindestifte | 55 | 3171.0 | ||
13.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gewindestifte | 25 | 1148.0 | ||
22.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gewindestifte | 35 | 2157.0 | ||
32.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gewindestifte | 45 | 2641.0 | ||
36.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gewindestifte | 50 | 3155.0 | ||
9.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Exzenterringbefestigung | 20 | 680.0 | ||
19.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Exzenterringbefestigung | 40 | 2000.0 | ||
35.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Exzenterringbefestigung | 55 | 3294.0 | ||
11.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Adapterhülle | 30 | 1000.0 | ||
37.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Adapterhülle | 40 | 1600.0 |
Loading...
Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Fixierung
Innendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften