• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Führungsbuchse geschlossen mit Dichtringen

Führungsbuchse geschlossen mit Dichtringen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Geschlossene Führungsbuchse mit Dichtringen auf beiden Seiten. In Kombination mit Wellendurchmesse ISO h3 ist Vorspannung der Kugelführung gewährleistet.

Wählen Sie einen passenden Kugelkäfig aus:
N500 – Kugelkäfig aus Kunststoff
N501 – Kugelkäfig aus Messing

Auswahl nach: dw , d1
Beachte: L2 ≤ L3
Der maximale Hubweg der Kombination ist: H = 2 x ( L3 - L2 )

Bei einer Bestellung ohne Kugelkäfig erhalten Sie die Führungsbuchse unmontiert. Für eine einwandfreie Funktion kann dann keine Garantie übernommen werden.

(i)Hinweis

  • Die Führungsbuchse geschlossen mit Dichtringen Typ N553 sollte nur zusammen mit einem Kugelkäfig bestellt werden.
  • Bitte bestellen Sie vormontierte Führungsbuchsen mit einem Kugelkäfig hier

  • Bitte bestellen Sie vormontierte Führungsbuchsen mit Kugelkäfig und Führungswelle hier

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N553/4/7/26
N553/4/7/36
N553/6/10/31
N553/6/10/46
N553/6/10/66
N553/8/13/38
N553/8/13/48
N553/8/13/73
N553/10/15/33
N553/10/15/44
N553/10/15/58
N553/10/15/78
N553/12/17/33
N553/12/17/44
N553/12/17/58
N553/12/17/83
N553/16/22/38
N553/16/22/50
N553/16/22/65
N553/16/22/97
N553/20/26/49
N553/20/26/63
N553/20/26/71
N553/20/26/119
N553/25/31/70
N553/25/31/86
N553/25/31/139
N553/32/40/57
N553/32/40/82
N553/32/40/97
N553/32/40/152
N553/40/48/86
N553/40/48/126
N553/40/48/178
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
dw Wellendurchmesser
(mm)
d1 Innendurchmesser der Führungsbuchse
(mm)
dB Außendurchmesser der Führungsbuchse
(mm)
L1 Länge der Führungsbuchse
(mm)
L3 Innenbauraum der Führungsbuchse
(mm)

53.63 €

1 12 Arbeitstage 47102618

68.92 €

1 12 Arbeitstage 47103628

59.98 €

1 12 Arbeitstage 610143123

76.46 €

1 12 Arbeitstage 610144638

104.46 €

1 12 Arbeitstage 610146658

70.86 €

1 12 Arbeitstage 813183828

82.49 €

1 12 Arbeitstage 813184838

114.15 €

1 12 Arbeitstage 813187363

62.78 €

1 12 Arbeitstage 1015203322

73.55 €

1 12 Arbeitstage 1015204433

90.68 €

1 12 Arbeitstage 1015205847

119.11 €

1 12 Arbeitstage 1015207867

64.83 €

1 12 Arbeitstage 1217223322

77.11 €

1 12 Arbeitstage 1217224433

95.74 €

1 12 Arbeitstage 1217225847

125.25 €

1 12 Arbeitstage 1217228372

74.52 €

1 12 Arbeitstage 1622283827

84.43 €

1 12 Arbeitstage 1622285039

102.42 €

1 12 Arbeitstage 1622286554

149.26 €

1 12 Arbeitstage 1622289786

82.49 €

1 12 Arbeitstage 2026324936

93.15 €

1 12 Arbeitstage 2026326350

101.12 €

1 12 Arbeitstage 2026327158

171.34 €

1 12 Arbeitstage 202632119106

112.97 €

1 12 Arbeitstage 2531387056

131.82 €

1 12 Arbeitstage 2531388672

244.89 €

1 12 Arbeitstage 253138139125

112.97 €

1 12 Arbeitstage 3240485742

151.63 €

1 12 Arbeitstage 3240488267

162.08 €

1 12 Arbeitstage 3240489782

299.82 €

1 12 Arbeitstage 324048152137

163.05 €

1 12 Arbeitstage 4048608670

213.98 €

1 12 Arbeitstage 404860126110

325.98 €

1 12 Arbeitstage 404860178162

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verkaufsausführung Buchsen

Technischer Support