Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OS-1/4-B |
OS-1/8-B |
OS-PK-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruckbereich (MPa) | Werkstoff Gehäuse | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Normalnenndurchfluss Entlüftung (l/min) | Nennweite (mm) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,1~1 | Aluminium-Knetlegierung | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 1170 | 6,5 | 6682 | 110 | ||
38.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,1~1 | Aluminium-Knetlegierung | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 500 | 4 | 6681 | 45 | ||
36.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,16~0,8 | POM | PK-3 | PK-3 | PK-3 | 120 | 2,4 | 6684 | 9 |
Loading...
Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Normalnenndurchfluss Entlüftung(l/min)
Nennweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften