• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Drossel-Schalldämpfer, VFFK Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VFFK-C-K-M5-P
VFFK-C-K-M7-P
VFFK-C-K-R14-P
VFFK-C-K-R18-P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dichtungsart am Einschraubzapfen Werkstoff Dichtungen Pneumatischer Anschluss 1 Normaldurchfluss 6 -> 0 bar
(l/min)
Nenn-Anziehdrehmoment
(Nm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

11.18 €

1 4 Arbeitstage DichtringNBRM50 - 801,41331404,3

12.94 €

1 4 Arbeitstage DichtringNBRM70 - 1003,81331415,8

18.52 €

1 3 Arbeitstage Beschichtung-R1/40 - 420-13314325

15.02 €

1 4 Arbeitstage Beschichtung-R1/80 - 270-13314213,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsart einschraubbar Werkstoff Dämpfereinsatz PE Werkstoff Einschraubzapfen Messing vernickelt
Werkstoff Regulierschraube Messing vernickelt Min. Betriebsdruck(bar) 0 Max. Betriebsdruck(bar) 10
Min. Umgebungstemperatur(°C) 0 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Min. Mediumstemperatur(°C) 0
Max. Mediumstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Technischer Support