• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schalldämpfer, AMTE Serie

Schalldämpfer, AMTE Serie
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
AMTE-M-H-G12
AMTE-M-H-G14
AMTE-M-H-G18
AMTE-M-H-G38
AMTE-M-H-M5
AMTE-M-LH-G1
AMTE-M-LH-G12
AMTE-M-LH-G14
AMTE-M-LH-G18
AMTE-M-LH-G34
AMTE-M-LH-G38
AMTE-M-LH-M3
AMTE-M-LH-M5
AMTE-M-LH-N12
AMTE-M-LH-N14
AMTE-M-LH-N18
AMTE-M-LH-N38
AMTE-M-LH-U10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss Gebindegröße Schalldruckpegel
(dB(A))
Durchfluss gegen Atmosphäre
(l/min)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

4.83 €

10 3 Arbeitstage G1/210922.745120662530

1.86 €

20 3 Arbeitstage G1/420951.00012066239,5

1.54 €

20 3 Arbeitstage G1/8209261512066225

3.49 €

10 3 Arbeitstage G3/810921.545120662417

1.34 €

20 3 Arbeitstage M520719112066211,1

24.11 €

10 3 Arbeitstage G1108817.2351205865115

8.71 €

10 3 Arbeitstage G1/2108810.500120586343

3.49 €

20 3 Arbeitstage G1/420833.140120586113

2.69 €

20 3 Arbeitstage G1/820761.73512058607,5

16.06 €

10 4 Arbeitstage G3/4108512.400120586480

5.75 €

10 3 Arbeitstage G3/810825.430120586226

2.28 €

20 3 Arbeitstage M320559512311200,4

2.28 €

20 3 Arbeitstage M5207225512058581,5

9.66 €

10 4 Arbeitstage 1/2 NPT10859.240120699246

3.88 €

20 4 Arbeitstage 1/4 NPT20823.080120699017

2.98 €

20 4 Arbeitstage 1/8 NPT20771.61512069899

6.38 €

10 4 Arbeitstage 3/8 NPT10835.365120699129

2.54 €

20 4 Arbeitstage 10-32 UNF-2A207126012069941,7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Dämpfereinsatz Bronze Werkstoff Einschraubzapfen Messing Min. Betriebsdruck(bar) 0
Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Umgebungstemperatur(°C) -40 Max. Umgebungstemperatur(°C) 80
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support