Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UC-1/4 |
UC-1/8 |
UC-1/8-50 |
UC-3/8 |
UC-M5 |
UC-M5-50 |
UC-M7 |
UC-QS-3H |
UC-QS-4H |
UC-QS-6H |
UC-QS-8H |
UC-QS-10H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss | Gebindegröße | Schalldruckpegel (dB(A)) | Durchfluss gegen Atmosphäre (l/min) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | G1/4 | 1 | 60 | - | 165004 | 5,2 | ||
5.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | G1/8 | 1 | 59 | - | 161419 | 2,6 | ||
4.58 € | 50 | 7 Arbeitstage | G1/8 | 50 | 59 | - | 534219 | 2,6 | ||
8.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | G3/8 | 1 | 60 | 5.000 | 1707427 | 10,5 | ||
5.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | M5 | 1 | 60 | - | 165003 | 0,4 | ||
4.51 € | 50 | 4 Arbeitstage | M5 | 50 | 60 | - | 534217 | 0,4 | ||
5.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | M7 | 1 | 58 | - | 161418 | 1,2 | ||
5.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-3 | 1 | 60 | - | 165005 | 0,4 | ||
5.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | QS-4 | 1 | 60 | - | 165006 | 0,5 | ||
5.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | QS-6 | 1 | 60 | - | 165007 | 1,1 | ||
5.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | QS-8 | 1 | 60 | - | 175611 | 2,3 | ||
10.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | QS-10 | 1 | 68 | - | 526475 | 5,5 |
Loading...
Werkstoff Dämpfereinsatz | PE | Werkstoff Einschraubzapfen | PE | Min. Betriebsdruck(bar) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(bar) | 10 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 70 |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss
Gebindegröße
Schalldruckpegel(dB(A))
Durchfluss gegen Atmosphäre(l/min)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften