• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schalldämpfer, UO Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UO-1/4
UO-1/8
UO-M7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

10.55 €

1 3 Arbeitstage G1/41975848

9.08 €

1 4 Arbeitstage G1/81975835

8.34 €

1 4 Arbeitstage M71975822,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Dämpfereinsatz PE Werkstoff Einschraubzapfen PE Min. Betriebsdruck(bar) 0
Max. Betriebsdruck(bar) 8 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Technischer Support