Schalldämpfer, UOS Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UOS-1
UOS-1-LF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

60.82 €

1 3 Arbeitstage POM552252200

60.82 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-Knetlegierung1901207157,9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dichtungsart am Einschraubzapfen ohne Dichtung Befestigungsart mit Außengewinde Pneumatischer Anschluss G1
Werkstoff Dämpfereinsatz PE Min. Betriebsdruck(bar) 0 Max. Betriebsdruck(bar) 10
Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 50 Betriebsmedium Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support