Handhebelventil, H Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

H-5-1/4-B

Teilenummer
H-5-1/4-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

250.37 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ventilfunktion  5/2 bistabil Werkstoff Gehäuse  Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen  NBR
Normalnenndurchfluss (l/min) 550 Nennweite (mm) 7 Betätigungskraft (N) 2
Min. Betriebsdruck (bar) -0,95 Max. Betriebsdruck (bar) 10 Min. Umgebungstemperatur (°C) -10
Max. Umgebungstemperatur (°C) 60 Pneumatischer Anschluss 1  G1/4 Pneumatischer Anschluss 2  G1/4
Pneumatischer Anschluss 3  G1/4 Pneumatischer Anschluss 4  G1/4 Pneumatischer Anschluss 5  G1/4
Herstellerteilenummer 8995 Gewicht(g) 510

Sie befinden sich auf der Seite für Handhebelventil, H Serie, die Teilenummer ist H-5-1/4-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H-5-1/4-B.

Technischer Support