• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stößelventil, VMEF Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VMEF-S-M52-E-G14
VMEF-S-M52-E-G18
VMEF-S-M52-M-G14
VMEF-S-M52-M-G18
VMEF-ST-M32-M-G14
VMEF-ST-M32-M-G18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ventilfunktion Überdeckung Normalnenndurchfluss
(l/min)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Nennweite
(mm)
Betätigungskraft
(N)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

131.32 €

1 4 Arbeitstage 5/2 monostabilpositive Überdeckung1200G1/4G1/4G1/4G1/4G1/47488031304177

105.05 €

1 4 Arbeitstage 5/2 monostabilpositive Überdeckung750G1/8G1/8G1/8G1/8G1/85,2288031299144

109.43 €

1 4 Arbeitstage 5/2 monostabilpositive Überdeckung1200G1/4G1/4G1/4G1/4G1/47438031302178

87.54 €

1 4 Arbeitstage 5/2 monostabilpositive Überdeckung750G1/8G1/8G1/8G1/8G1/85,2348031297145

66.62 €

1 4 Arbeitstage 3/2 geschlossen monostabilNullüberdeckung870G1/4G1/4G1/4--6468031300110

53.29 €

1 11 Arbeitstage 3/2 geschlossen monostabilNullüberdeckung750G1/8G1/8G1/8--5,6468031295116

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Knetlegierung, eloxiert Werkstoff Dichtungen NBR Baubreite(mm) 20
Max. Schaltfrequenz(Hz) 3 Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 10
Min. Mediumstemperatur(°C) -10 Max. Mediumstemperatur(°C) 60 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support