Pneumatikventil, CL Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CL-5/2-1/2
CL-5/2-1/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Werkstoff Dichtungen Normalnenndurchfluss
(l/min)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Nennweite
(mm)
Max. Schaltfrequenz
(Hz)
Min. Mediumstemperatur
(°C)
Max. Mediumstemperatur
(°C)
Schaltzeit ein
(ms)
Betriebsmedium Herstellerteilenummer

649.31 €

1 4 Arbeitstage ---G1/2G1/2G1/2G1/2G1/2------5813

357.72 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-KnetlegierungNBR1400G1/4G1/4G1/4G1/4G1/46,540-106028Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]5734

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ventilfunktion 5/2 monostabil Min. Betriebsdruck(bar) 1 Max. Betriebsdruck(bar) 10
Min. Steuerdruck(bar) 2 Max. Steuerdruck(bar) 10

Technischer Support