• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Pneumatikventil, JD Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JD-5/2-D-1-C
JD-5/2-D-2-C
JD-5/2-D-2-C-EX
JD-5/2-D-3-C
JD-5/2-D-3-C-EX
JD-5-PK-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Werkstoff Dichtungen Überdeckung Normalnenndurchfluss
(l/min)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Baubreite
(mm)
Nennweite
(mm)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Min. Steuerdruck
(bar)
Max. Steuerdruck
(bar)
Min. Mediumstemperatur
(°C)
Max. Mediumstemperatur
(°C)
Min. Umgebungstemperatur
(°C)
Schaltzeit um
(ms)
Schaltzeit um (dominierend)
(ms)
Steuermedium Betriebsmedium Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

76.34 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRpositive Überdeckung1200Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1428-0,916216-1060-1064Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]151008290

130.48 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRpositive Überdeckung2300Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-15411,5-0,916216-1060-1088Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]151847550

132.06 €

1 auf Anfrage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRpositive Überdeckung2300Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-15411,5-0,916216-1060-1088Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]536017550

200.03 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRpositive Überdeckung4500Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-16514,5-0,916216-1060-1088Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]151866810

201.62 €

1 auf Anfrage Aluminium-DruckgussHNBR, NBRpositive Überdeckung4500Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-16514,5-0,916216-1060-1088Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]536018810

221.02 €

1 4 Arbeitstage Kunststoff, Zink-DruckgussNBR-105PK-3PK-3PK-3PK-3PK-3-2,518----0925-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4901130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ventilfunktion 5/2 bistabil-dominierend Max. Umgebungstemperatur(°C) 60

Technischer Support