• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Druckschalter, PEV Serie

Druckschalter, PEV Serie
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
PEV-1/4-A-SW27
PEV-1/4-A-SW27-B-OD
PEV-1/4-B
PEV-1/4-B-M12
PEV-1/4-B-OD
PEV-1/4-SC-OD
PEV-W-KL-LED-GH
PEV-W-S-LED-GH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Pneumatischer Anschluss Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Min. Mediumstemperatur
(°C)
Max. Mediumstemperatur
(°C)
Min. Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Betriebsspannungsbereich DC
(V)
Schutzart Max. Schaltausgangsspannung AC Max. Schaltausgangsspannung DC Max. Ausgangsstrom
(mA)
Einstellbereich Schwellwerte
(bar)
Betriebsmedium Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

113.48 €

1 4 Arbeitstage Stahl verzinktG1/4110-2080-2010012 - 250IP6525025040001 - 10Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]-159259138

108.95 €

1 4 Arbeitstage PA66-GF30, Stahl verzinktG1/4110-2080-30100-IP6525025040001 - 10Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]-175252900

145.14 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-DruckgussG1/4112-2080-2080-IP6525012550001 - 12Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung10773194

141.38 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-DruckgussG1/4112-2080-2080-IP65484840001 - 12Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung192488194

141.38 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-DruckgussG1/4112-2080-2080-IP6525012550001 - 12Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung175250194

170.40 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-DruckgussG1/4112-2080-2080-IP6525012550001 - 12Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung161760144

75.80 €

1 4 Arbeitstage PA, PET, POMM50806006010 - 30IP20--25001,5 - 8Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung15261856

82.98 €

1 4 Arbeitstage PA, PET, POMM50806006010 - 30IP65--25001,5 - 8Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung15261656

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Schaltfrequenz(Hz) 3

Technischer Support