Druckschaltventil, VD Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VD-3-PK-3

Teilenummer
VD-3-PK-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

323.69 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Normalnenndurchfluss(l/min) 100 Pneumatischer Anschluss 1 PK-3 Pneumatischer Anschluss 2 PK-3
Pneumatischer Anschluss 3 PK-3 Nennweite(mm) 2,5 Min. Betriebsdruck(bar) 1,8
Max. Betriebsdruck(bar) 8 Min. Mediumstemperatur(°C) -10 Max. Mediumstemperatur(°C) 60
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 0 - keine Korrosionsbeanspruchung Herstellerteilenummer 9270
Gewicht(g) 220

Sie befinden sich auf der Seite für Druckschaltventil, VD Serie, die Teilenummer ist VD-3-PK-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VD-3-PK-3.

Technischer Support