• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rollenhebel, VAOM Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VAOM-R4-20-D1-32
VAOM-R4-20-D1-52
VAOM-R4-20-D2-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Herstellerteilenummer

33.17 €

1 4 Arbeitstage 8049235

33.17 €

1 4 Arbeitstage 8049233

37.34 €

1 18 Arbeitstage 8049237

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support