Rollenhebelventil, VMEF Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VMEF-K-M52-M-G14
VMEF-K-M52-M-G18
VMEF-KT-M32-M-G14
VMEF-KT-M32-M-G18
VMEF-R-M52-E-G14
VMEF-R-M52-E-G18
VMEF-R-M52-M-G14
VMEF-R-M52-M-G18
VMEF-RT-M32-M-G14
VMEF-RT-M32-M-G18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ventilfunktion Überdeckung Normalnenndurchfluss
(l/min)
Max. Hub-Grenze (hart)
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 4 Pneumatischer Anschluss 5 Nennweite
(mm)
Max. Betätigungsgeschwindigkeit bei seitlicher Betätigung
(m/s)
Betätigungskraft
(N)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

156.31 €

1 4 Arbeitstage 5/2 monostabilpositive Überdeckung120011,8G1/4G1/4G1/4G1/4G1/470,723,58047102286

125.05 €

1 10 Arbeitstage 5/2 monostabilpositive Überdeckung75011,8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/85,20,723,58049240255

125.83 €

1 4 Arbeitstage 3/2 monostabilNullüberdeckung87011G1/4G1/4G1/4--60,732,78047103218

100.66 €

1 12 Arbeitstage 3/2 monostabilNullüberdeckung75011G1/8G1/8G1/8--5,60,732,78049241227

172.69 €

1 13 Arbeitstage 5/2 monostabilpositive Überdeckung120011,6G1/4G1/4G1/4G1/4G1/471,4388047093272

138.15 €

1 4 Arbeitstage 5/2 monostabilpositive Überdeckung75011,6G1/8G1/8G1/8G1/8G1/85,21,4388047092240

151.12 €

1 4 Arbeitstage 5/2 monostabilpositive Überdeckung120011,6G1/4G1/4G1/4G1/4G1/471,4388047094272

120.88 €

1 4 Arbeitstage 5/2 monostabilpositive Überdeckung75011,6G1/8G1/8G1/8G1/8G1/85,21,4388049238240

121.65 €

1 4 Arbeitstage 3/2 monostabilNullüberdeckung8706,3G1/4G1/4G1/4--61,435,28047095204

97.31 €

1 4 Arbeitstage 3/2 monostabilNullüberdeckung7506,3G1/8G1/8G1/8--5,61,435,28049239209

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Alu-Knetlegierung, eloxiert Werkstoff Dichtungen NBR Baubreite(mm) 20
Max. Schaltfrequenz(Hz) 3 Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 10
Min. Mediumstemperatur(°C) -10 Max. Mediumstemperatur(°C) 60 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support