Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GR-QS-3 |
GR-QS-4 |
GR-QS-6 |
GR-QS-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung (l/min) | Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung (l/min) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-3 | QS-3 | 85 | 120 | 193965 | 12 | ||
20.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | QS-4 | QS-4 | 110 | 165 | 193967 | 12 | ||
20.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | QS-6 | QS-6 | 245 | 430 | 193969 | 22 | ||
26.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | QS-8 | QS-8 | 265 | 500 | 193970 | 23 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | PA-verstärkt | Werkstoff Dichtungen | NBR | Werkstoff Schrauben | hochlegierter Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Einstellelement | Rändelschraube | Min. Betriebsdruck(bar) | 0,2 | Max. Betriebsdruck(bar) | 10 |
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 |
Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung(l/min)
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung(l/min)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften