Drossel-Rückschlagventil, GRLSA Serie

Drossel-Rückschlagventil, GRLSA Serie
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
GRLSA-1/4-QS-8
GRLSA-1/8-QS-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
(l/min)
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung
(l/min)
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar
(l/min)
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar
(l/min)
Nenn-Anziehdrehmoment
(Nm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

42.37 €

1 4 Arbeitstage QS-8G1/40 - 450390 - 5700 - 700820 - 9301154066234,8

38.06 €

1 27 Arbeitstage QS-6G1/80 - 250180 - 3100 - 410430 - 5403,554066119,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Dichtungen NBR Werkstoff Schrauben PA-verstärkt Werkstoff Hohlschraube Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Schwenkanschluss Zink-Druckguss Einstellelement Innensechskant Min. Betriebsdruck(bar) 0,2
Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60
Min. Lagertemperatur(°C) -10 Max. Lagertemperatur(°C) 40 Min. Mediumstemperatur(°C) -10
Max. Mediumstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Technischer Support