Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
H-1/2-B |
H-1/4-B |
H-3/4-B |
H-3/8-B |
H-M5 |
H-QS-4 |
H-QS-6 |
H-QS-8 |
H-QS-10 |
H-QS-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Dichtungen | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Min. Lagertemperatur (°C) | Max. Lagertemperatur (°C) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Normalnenndurchfluss (l/min) | Normalnenndurchfluss 1 -> 2 von 6 auf 5 bar (l/min) | Max. Anziehdrehmoment (Nm) | Betriebsmedium | Steuermedium | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | NBR | G1/2 | G1/2 | 0,4 | 12 | -10 | -10 | 60 | -10 | 60 | - | 5.500 | 40 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | LX1 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 11691 | 58,3 | ||
37.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | NBR | G1/4 | G1/4 | 0,4 | 12 | -10 | -10 | 60 | -10 | 60 | - | 1.000 | 11 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | LX1 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 11689 | 25,4 | ||
81.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | NBR | G3/4 | G3/4 | 0,4 | 12 | -10 | -10 | 60 | -10 | 60 | - | 5.900 | 60 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | LX1 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 11692 | 101 | ||
42.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | NBR | G3/8 | G3/8 | 0,4 | 12 | -10 | -10 | 60 | -10 | 60 | - | 2.000 | 20 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | LX1 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 11690 | 34 | ||
27.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | Messing | NBR | M5 | M5 | 0,4 | 8 | -10 | - | - | -10 | 60 | 115 | - | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | - | - | 3671 | - | ||
21.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium eloxiert | - | QS-4 | QS-4 | -1 | 10 | 0 | - | - | - | - | 136 | - | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | - | - | 153462 | 5,3 | ||
24.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium eloxiert | - | QS-6 | QS-6 | -1 | 10 | 0 | - | - | - | - | 282 | - | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | - | - | 153463 | 10 | ||
30.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium eloxiert | - | QS-8 | QS-8 | -1 | 10 | 0 | - | - | - | - | 681 | - | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | - | - | 153464 | 21 | ||
67.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium eloxiert | - | QS-10 | QS-10 | -1 | 10 | 0 | - | - | - | - | 1.480 | - | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | - | - | 153465 | 63 | ||
70.71 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium eloxiert | - | QS-12 | QS-12 | -1 | 10 | 0 | - | - | - | - | 1.715 | - | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | - | - | 153466 | 69 |
Loading...
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Dichtungen
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Min. Betriebsdruck(bar)
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Min. Lagertemperatur(°C)
Max. Lagertemperatur(°C)
Min. Mediumstemperatur(°C)
Max. Mediumstemperatur(°C)
Normalnenndurchfluss(l/min)
Normalnenndurchfluss 1 -> 2 von 6 auf 5 bar(l/min)
Max. Anziehdrehmoment(Nm)
Betriebsmedium
Steuermedium
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften