Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HB-1/2-QS-12 |
HB-1/4-QS-6 |
HB-1/4-QS-8 |
HB-1/8-QS-4 |
HB-1/8-QS-6 |
HB-1/8-QS-8 |
HB-3/8-QS-10 |
HB-3/8-QS-12 |
HB-M5-QS-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Normalnenndurchfluss (l/min) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium eloxiert | QS-12 | R1/2 | 2.206 | 153461 | 69 | ||
24.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing vernickelt | QS-6 | R1/4 | 294 | 153451 | 23 | ||
27.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | Messing vernickelt | QS-8 | R1/4 | 696 | 153455 | 24 | ||
21.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing vernickelt | QS-4 | R1/8 | 142 | 153447 | 11 | ||
22.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing vernickelt | QS-6 | R1/8 | 335 | 153449 | 11 | ||
25.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing vernickelt | QS-8 | R1/8 | 314 | 153453 | 22 | ||
57.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium eloxiert | QS-10 | R3/8 | 1.700 | 153457 | 47 | ||
59.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium eloxiert | QS-12 | R3/8 | 1.886 | 153459 | 50 | ||
20.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing vernickelt | QS-4 | M5 | 144 | 153445 | 7,2 |
Loading...
Min. Betriebsdruck(bar) | -1 | Max. Betriebsdruck(bar) | 10 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Normalnenndurchfluss(l/min)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften