Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HGL-1/2-B |
HGL-1/2-QS-12 |
HGL-1/4-B |
HGL-1/4-QS-8 |
HGL-1/4-QS-10 |
HGL-1/8-1/8-B |
HGL-1/8-B |
HGL-1/8-QS-4 |
HGL-1/8-QS-6 |
HGL-3/8-B |
HGL-3/8-QS-8 |
HGL-3/8-QS-10 |
HGL-M5-B |
HGL-M5-QS-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Anschluss Steuerluft 21 | Min. Steuerdruck (bar) | Normaldurchfluss 1 -> 2 von 6 auf 0 bar (l/min) | Normalnenndurchfluss 1 -> 2 von 6 auf 5 bar (l/min) | Nenn-Anziehdrehmoment (Nm) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | G1/2 | G1/2 | G3/8 | 1 | 2.100 | 1.600 | 14 | 530033 | 129,4 | ||
65.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-12 | G1/2 | G3/8 | 1 | 2.100 | 1.400 | 14 | 530045 | 116,9 | ||
48.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | G1/4 | G1/4 | G1/8 | 2 | 680 | 550 | 11 | 530031 | 41,2 | ||
48.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-8 | G1/4 | G1/8 | 2 | 640 | 390 | 11 | 530041 | 38,7 | ||
48.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | QS-10 | G1/4 | G1/8 | 2 | 670 | 400 | 11 | 530042 | 45 | ||
43.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 2 | 430 | 300 | 3,5 | 543253 | 26,2 | ||
39.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | G1/8 | G1/8 | M5 | 2 | 430 | 300 | 3,5 | 530030 | 20,8 | ||
39.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-4 | G1/8 | M5 | 2 | 300 | 200 | 3,5 | 530039 | 18,4 | ||
39.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | QS-6 | G1/8 | M5 | 2 | 400 | 270 | 3,5 | 530040 | 21,4 | ||
57.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | G3/8 | G3/8 | G1/4 | 1 | 1.500 | 1.100 | 12,5 | 530032 | 62,9 | ||
57.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | QS-8 | G3/8 | G1/4 | 1 | 1.200 | 830 | 12,5 | 530043 | 54,7 | ||
57.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-10 | G3/8 | G1/4 | 1 | 1.300 | 890 | 12,5 | 530044 | 60,3 | ||
34.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | M5 | M5 | M5 | 2 | 200 | 130 | 1,25 | 530029 | 21 | ||
34.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | QS-4 | M5 | QS-4 | 2 | 200 | 130 | 1,25 | 530038 | 21 |
Loading...
Werkstoff Dichtungen | NBR | Werkstoff Hohlschraube | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | Werkstoff Schwenkanschluss | Zink-Druckguss |
---|---|---|---|---|---|
Min. Betriebsdruck(bar) | 0,5 | Max. Betriebsdruck(bar) | 10 | Max. Steuerdruck(bar) | 10 |
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Min. Lagertemperatur(°C) | -10 |
Max. Lagertemperatur(°C) | 60 | Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Steuermedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Anschluss Steuerluft 21
Min. Steuerdruck(bar)
Normaldurchfluss 1 -> 2 von 6 auf 0 bar(l/min)
Normalnenndurchfluss 1 -> 2 von 6 auf 5 bar(l/min)
Nenn-Anziehdrehmoment(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften