• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Drossel-Rückschlagventil, VFOC Serie

Drossel-Rückschlagventil, VFOC Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VFOC-S-S4-Q4
VFOC-S-S6-Q6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
(l/min)
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung
(l/min)
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar
(l/min)
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar
(l/min)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

22.97 €

1 auf Anfrage QS-4Steckhülse QS-40 - 10060 - 1000 - 170130 - 1605597239,2

22.97 €

1 auf Anfrage QS-6Steckhülse QS-60 - 270170 - 2600 - 430330 - 40055972421,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Dichtungen NBR Werkstoff Schrauben hochlegierter Stahl rostfrei Werkstoff Hohlschraube Aluminium-Knetlegierung eloxiert schwarz
Werkstoff Schwenkanschluss Zink-Druckguss Einstellelement Schlitzschraube Min. Betriebsdruck(bar) 0,2
Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60
Min. Lagertemperatur(°C) -10 Max. Lagertemperatur(°C) 40 Min. Mediumstemperatur(°C) -10
Max. Mediumstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Technischer Support