Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VFOH-LE-A-G14-Q8 |
VFOH-LE-A-G14-Q10 |
VFOH-LE-A-G18-Q4 |
VFOH-LE-A-G18-Q6 |
VFOH-LE-A-G18-Q8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung (l/min) | Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung (l/min) | Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar (l/min) | Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar (l/min) | Nenn-Anziehdrehmoment (Nm) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.42 € | 1 | 14 Arbeitstage | QS-8 | G1/4 | 530 | 402 - 578 | 720 | 610 - 760 | 5 | 578800 | 37 | ||
35.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-10 | G1/4 | 520 | 345 - 535 | 840 | 635 - 790 | 5 | 578801 | 48 | ||
32.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | QS-4 | G1/8 | 180 | 103 - 188 | 250 | 270 - 300 | 3 | 578797 | 23 | ||
32.22 € | 1 | auf Anfrage | QS-6 | G1/8 | 255 | 111 - 280 | 370 | 330 - 390 | 3 | 578798 | 23 | ||
32.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | QS-8 | G1/8 | 275 | 132 - 307 | 400 | 330 - 410 | 3 | 578799 | 23 |
Loading...
Werkstoff Dichtungen | FPM | Werkstoff Schrauben | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Hohlschraube | Aluminium-Knetlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Schwenkanschluss | Messing vernickelt | Einstellelement | Außensechskant | Min. Betriebsdruck(bar) | 0,2 |
Max. Betriebsdruck(bar) | 10 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | 0 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 150 |
Min. Lagertemperatur(°C) | -10 | Max. Lagertemperatur(°C) | 150 | Min. Mediumstemperatur(°C) | 0 |
Max. Mediumstemperatur(°C) | 150 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung(l/min)
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung(l/min)
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar(l/min)
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar(l/min)
Nenn-Anziehdrehmoment(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften