• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rückschlagventil, VABF Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VABF-L1-14-H2

Teilenummer
VABF-L1-14-H2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.20 €

10 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Min. Betriebsdruck(bar) 0,5 Max. Betriebsdruck(bar) 8 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Ventilgröße(mm) 14 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung Herstellerteilenummer 8047365 Gewicht(g) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Rückschlagventil, VABF Serie, die Teilenummer ist VABF-L1-14-H2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VABF-L1-14-H2.

Technischer Support