Rückschlagventil, VBNF Serie

Rückschlagventil, VBNF Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VBNF-LBA-G14-Q8
VBNF-LBA-G18-Q6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Anschluss Steuerluft 21 Normaldurchfluss 1 -> 2 von 6 auf 0 bar
(l/min)
Normalnenndurchfluss 1 -> 2 von 6 auf 5 bar
(l/min)
Nenn-Anziehdrehmoment
(Nm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

84.77 €

1 4 Arbeitstage QS-8G1/4QS-81.10062011192702765,6

73.00 €

1 4 Arbeitstage QS-6G1/8QS-65002603800146027,3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PBT Werkstoff Dichtungen NBR Werkstoff Hohlschraube Aluminium-Knetlegierung
Min. Betriebsdruck(bar) 0,2 Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Steuerdruck(bar) 2
Max. Steuerdruck(bar) 10 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60
Min. Mediumstemperatur(°C) -10 Max. Mediumstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Steuermedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support