Rückschlagventil, VMPA2 Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VMPA2-RV

Teilenummer
VMPA2-RV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.17 €

10 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse POM Werkstoff Dichtungen NBR Min. Betriebsdruck(bar) 0,5
Max. Betriebsdruck(bar) 8 Min. Steuerdruck(bar) 0,5 Max. Steuerdruck(bar) 8
Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 50 Min. Lagertemperatur(°C) -20
Max. Lagertemperatur(°C) 40 Min. Mediumstemperatur(°C) -5 Max. Mediumstemperatur(°C) 50
Normalnenndurchfluss(l/min) 330 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Steuermedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung Herstellerteilenummer 8039821 Gewicht(g) 0,19

Sie befinden sich auf der Seite für Rückschlagventil, VMPA2 Serie, die Teilenummer ist VMPA2-RV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VMPA2-RV.

Technischer Support