Drosselventil, GRLO Serie

Drosselventil, GRLO Serie
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
GRLO-M3
GRLO-M3-QS-3
GRLO-M5-B
GRLO-M5-PK-3-B
GRLO-M5-QS-3-LF-C
GRLO-M5-QS-4-LF-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Einschraubzapfen Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
(l/min)
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar
(l/min)
Max. Anziehdrehmoment
(Nm)
Nennweite
(mm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

24.31 €

1 4 Arbeitstage MessingM3M318330,3-1750392

22.71 €

1 4 Arbeitstage MessingM3QS-341950,3-1750427

23.05 €

1 4 Arbeitstage Messing vernickeltM5M5951691,5215118111

21.69 €

1 4 Arbeitstage Messing vernickeltM5PK-3831401,5215118210

22.71 €

1 4 Arbeitstage MessingM5QS-340801,5-1750549

22.71 €

1 3 Arbeitstage MessingM5QS-440801,5-1750579

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Dichtungen NBR Werkstoff Schrauben Messing Werkstoff Schwenkanschluss Zink-Druckguss
Einstellelement Schlitzschraube Min. Betriebsdruck(bar) 0 Max. Betriebsdruck(bar) 10
Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Min. Mediumstemperatur(°C) -10
Max. Mediumstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Technischer Support