Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GRO-1/4 |
GRO-1/8-B |
GRO-M5-B |
GRO-QS-3 |
GRO-QS-4 |
GRO-QS-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Schrauben | Werkstoff Mutter | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung (l/min) | Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung (l/min) | Nennweite (mm) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Knetlegierung | Stahl verzinkt | - | G1/4 | G1/4 | -20 | -20 | 350 | - | - | 2109 | 80 | ||
47.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium-Knetlegierung | hochlegierter Stahl | Aluminium-Knetlegierung | G1/8 | G1/8 | -20 | -20 | 210 | - | 3 | 151216 | 31 | ||
47.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium-Knetlegierung | hochlegierter Stahl | Aluminium-Knetlegierung | M5 | M5 | -20 | -20 | 105 | - | 2 | 151214 | 19 | ||
18.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA-verstärkt | hochlegierter Stahl | - | QS-3 | QS-3 | -10 | -10 | 85 | 120 | - | 193971 | 12 | ||
21.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | PA-verstärkt | hochlegierter Stahl | - | QS-4 | QS-4 | -10 | -10 | 110 | 165 | - | 193972 | 12 | ||
21.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | PA-verstärkt | hochlegierter Stahl | - | QS-6 | QS-6 | -10 | -10 | 245 | 430 | - | 193973 | 22 |
Loading...
Werkstoff Dichtungen | NBR | Einstellelement | Rändelschraube | Min. Betriebsdruck(bar) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(bar) | 10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Schrauben
Werkstoff Mutter
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Min. Mediumstemperatur(°C)
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung(l/min)
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung(l/min)
Nennweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften