Drosselplatte, GRO Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GRO-ZP-3-ISO

Teilenummer
GRO-ZP-3-ISO
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

349.52 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Min. Betriebsdruck(bar) 0 Max. Betriebsdruck(bar) 16 Min. Umgebungstemperatur(°C) -20
Max. Umgebungstemperatur(°C) 80 Min. Mediumstemperatur(°C) -20 Max. Mediumstemperatur(°C) 80
Normalnenndurchfluss(l/min) 1.500 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Herstellerteilenummer 119674

Sie befinden sich auf der Seite für Drosselplatte, GRO Serie, die Teilenummer ist GRO-ZP-3-ISO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GRO-ZP-3-ISO.

Technischer Support