• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Drossel-Rückschlagventil, GGO Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GGO-1/4-3/8

Teilenummer
GGO-1/4-3/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

550.43 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Knetlegierung Werkstoff Dichtungen NBR Einstellelement Rollenhebel
Pneumatischer Anschluss 1 G1/4 Pneumatischer Anschluss 2 G1/4 Min. Betriebsdruck(bar) 0,03
Max. Betriebsdruck(bar) 8 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60
Min. Mediumstemperatur(°C) -10 Max. Mediumstemperatur(°C) 60 Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung(l/min) 950
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung(l/min) 1150 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Herstellerteilenummer 3634
Gewicht(g) 400

Sie befinden sich auf der Seite für Drossel-Rückschlagventil, GGO Serie, die Teilenummer ist GGO-1/4-3/8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GGO-1/4-3/8.

Technischer Support