Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GR-1/2 |
GR-1/4 |
GR-1/8-B |
GR-1/8X2-B |
GR-3/4 |
GR-3/8-B |
GR-M3 |
GR-M5-B |
GR-M5X2-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Dichtungen | Werkstoff Schrauben | Werkstoff Mutter | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung (l/min) | Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung (l/min) | Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar (l/min) | Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar (l/min) | Nennweite (mm) | Betriebsmedium | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | Zink-Druckguss | - | Messing | - | G1/2 | G1/2 | 0,1 | 10 | -20 | 75 | -20 | 75 | 1.620 | 2760 | - | - | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 3720 | 517 | ||
67.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Knetlegierung | NBR | Stahl verzinkt | - | G1/4 | G1/4 | 0,5 | 10 | -20 | 75 | -20 | 75 | 370 | 150 | 570 | 340 | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 2101 | 80 | ||
46.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Knetlegierung | NBR | hochlegierter Stahl | Aluminium-Knetlegierung | G1/8 | G1/8 | 0,5 | 10 | -20 | 60 | -20 | 60 | 210 | 180 - 275 | - | - | 3 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 151215 | 31 | ||
65.40 € | 1 | auf Anfrage | Aluminium-Knetlegierung | NBR | hochlegierter Stahl | Aluminium-Knetlegierung | G1/8 | G1/8 | 0,5 | 10 | -20 | 60 | -20 | 60 | 205 | 190 | - | - | 3 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 152612 | 54 | ||
347.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Knetlegierung | - | - | - | G3/4 | G3/4 | 0,3 | 15 | -10 | 60 | -10 | 60 | 3.300 | 4800 | - | - | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 2103 | 938 | ||
103.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | Zink-Druckguss | - | Messing | - | G3/8 | G3/8 | 0,1 | 10 | -20 | 75 | -20 | 75 | 1.010 | 1150 | - | - | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 6308 | 225 | ||
47.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Knetlegierung | NBR | Messing | - | M3 | M3 | 0,3 | 8 | -10 | 60 | -10 | 60 | 29,5 | 26 - 27,5 | - | - | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] | 15899 | 2,5 | ||
46.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Knetlegierung | NBR | hochlegierter Stahl | Aluminium-Knetlegierung | M5 | M5 | 0,5 | 10 | -20 | 60 | -20 | 60 | 115 | 130 - 137 | - | - | 2 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 151213 | 19 | ||
65.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Knetlegierung | NBR | hochlegierter Stahl | Aluminium-Knetlegierung | M5 | M5 | 0,5 | 10 | -20 | 60 | -20 | 60 | 95 | 75 | - | - | 2 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 152611 | 37 |
Loading...
Einstellelement | Rändelschraube |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Dichtungen
Werkstoff Schrauben
Werkstoff Mutter
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Min. Betriebsdruck(bar)
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Min. Mediumstemperatur(°C)
Max. Mediumstemperatur(°C)
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung(l/min)
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung(l/min)
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar(l/min)
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar(l/min)
Nennweite(mm)
Betriebsmedium
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften