Drossel-Rückschlagventil, GRF Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GRF-PK-3
GRF-PK-3X2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

154.20 €

1 4 Arbeitstage 456595

292.14 €

1 4 Arbeitstage 4566145

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Knetlegierung Werkstoff Schrauben Messing Einstellelement Rändelschraube
Pneumatischer Anschluss 1 PK-3 Pneumatischer Anschluss 2 PK-3 Min. Betriebsdruck(bar) 0,5
Max. Betriebsdruck(bar) 8 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60
Min. Mediumstemperatur(°C) -10 Max. Mediumstemperatur(°C) 60 Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung(l/min) 45
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung(l/min) 45 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Technischer Support