Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Dichtungen | Werkstoff Schrauben | Werkstoff Hohlschraube | Werkstoff Schwenkanschluss | Werkstoff Einschraubzapfen | Werkstoff Mutter | Werkstoff Rändelkopf | Einstellelement | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Min. Betriebsdruck (bar) | Min. Lagertemperatur (°C) | Max. Lagertemperatur (°C) | Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung (l/min) | Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung (l/min) | Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar (l/min) | Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar (l/min) | Max. Anziehdrehmoment (Nm) | Nenn-Anziehdrehmoment (Nm) | Nennweite (mm) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | NBR | Messing | Aluminium-Knetlegierung | Zink-Druckguss | - | Aluminium-Knetlegierung | - | Schlitzschraube | G1/2 | G1/2 | 0,3 | - | - | 2.100 | 1550 - 2200 | 4.000 | 2950 - 4190 | 40 | - | - | 151179 | 204 | ||
33.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | NBR | Messing | - | Zink-Druckguss chromatiert | Aluminium-Knetlegierung | - | - | Schlitzschraube | QS-12 | G1/2 | 0,2 | - | - | 1.580 | 925 - 1605 | 2.220 | 1910 - 2500 | - | 15 | - | 193152 | 106 | ||
54.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | NBR | hochlegierter Stahl rostfrei | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | Zink-Druckguss | - | - | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | Rändelschraube | QS-12 | G1/2 | 0,2 | -10 | 40 | 1.580 | 925 - 1605 | 2.220 | 1910 - 2500 | - | 15 | - | 534344 | 124 | ||
27.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | NBR | Messing | - | Zink-Druckguss | Aluminium-Knetlegierung | - | - | Schlitzschraube | Außengewinde G1/4 | Innengewinde G1/4 | 0,3 | - | - | 610 | 450 - 820 | 1.200 | 885 - 1615 | 11 | - | - | 151172 | 59 | ||
22.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | NBR | Messing | - | Zink-Druckguss | Aluminium-Knetlegierung | - | - | Schlitzschraube | Außengewinde G1/4 | für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter | 0,3 | - | - | 260 | 220 - 260 | 370 | 315 - 370 | 11 | - | - | 151173 | 44 | ||
22.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | NBR | Messing | - | Zink-Druckguss | Aluminium-Knetlegierung | - | - | Schlitzschraube | Außengewinde G1/4 | für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter | 0,3 | - | - | 540 | 410 - 585 | 840 | 635 - 910 | 11 | - | - | 151174 | 45 | ||
16.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | NBR | Messing | - | Zink-Druckguss chromatiert | Aluminium-Knetlegierung | - | - | Schlitzschraube | QS-6 | G1/4 | 0,2 | - | - | 400 | 290 - 420 | 600 | 570 - 680 | - | 5 | - | 193146 | 42 | ||
22.88 € | 1 | auf Anfrage | NBR, TPE-U(PU) | Messing | - | PBT-verstärkt | Aluminium-Knetlegierung | - | Aluminium-Knetlegierung | Rändelschraube | QS-6 | G1/4 | 0,2 | -10 | 40 | 520 | 400 - 550 | 720 | 600 - 750 | - | 11 | - | 162967 | 30 | ||
18.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | NBR | hochlegierter Stahl rostfrei | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | Zink-Druckguss | - | - | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | Rändelschraube | QS-6 | G1/4 | 0,2 | -10 | 40 | 400 | 290 - 420 | 600 | 570 - 680 | - | 5 | - | 534338 | 50 | ||
16.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | NBR | Messing | - | Zink-Druckguss chromatiert | Aluminium-Knetlegierung | - | - | Schlitzschraube | QS-8 | G1/4 | 0,2 | - | - | 475 | 325 - 500 | 720 | 610 - 760 | - | 5 | - | 193147 | 42 | ||
22.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | NBR, TPE-U(PU) | Messing | - | PBT-verstärkt | Aluminium-Knetlegierung | - | Aluminium-Knetlegierung | Rändelschraube | QS-8 | G1/4 | 0,2 | -10 | 40 | 650 | 600 - 750 | 1.130 | 800 - 1260 | - | 11 | - | 162968 | 30 | ||
18.71 € | 1 | 3 Arbeitstage | NBR | hochlegierter Stahl rostfrei | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | Zink-Druckguss | - | - | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | Rändelschraube | QS-8 | G1/4 | 0,2 | -10 | 40 | 475 | 325 - 500 | 720 | 610 - 760 | - | 5 | - | 534339 | 50 | ||
16.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | NBR | Messing | - | Zink-Druckguss chromatiert | Aluminium-Knetlegierung | - | - | Schlitzschraube | QS-10 | G1/4 | 0,2 | - | - | 480 | 345 - 500 | 760 | 630 - 790 | - | 5 | - | 193148 | 42 | ||
18.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | NBR | hochlegierter Stahl rostfrei | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | Zink-Druckguss | - | - | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | Rändelschraube | QS-10 | G1/4 | 0,2 | -10 | 40 | 480 | 345 - 500 | 760 | 630 - 790 | - | 5 | - | 534340 | 50 | ||
31.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | NBR | Messing | - | Zink-Druckguss | Aluminium-Knetlegierung | - | - | Rändelschraube | Außengewinde G1/4 | Innengewinde G1/4 | 0,3 | - | - | 610 | 450 - 820 | 1.200 | 885 - 1615 | 11 | - | - | 151175 | 59 | ||
24.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | NBR | Messing | - | Zink-Druckguss | Aluminium-Knetlegierung | - | - | Schlitzschraube | G1/8 | G1/8 | 0,3 | - | - | 340 | 260 - 420 | 615 | 470 - 760 | 6 | - | - | 151165 | 28 | ||
20.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | NBR | Messing | - | Zink-Druckguss | Aluminium-Knetlegierung | - | - | Schlitzschraube | PK-3 mit Überwurfmutter | G1/8 | 0,3 | - | - | 110 | 100 - 110 | 162 | 145 - 165 | 6 | - | - | 151166 | 22 | ||
20.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | NBR | Messing | - | Zink-Druckguss | Aluminium-Knetlegierung | - | - | Schlitzschraube | PK-4 mit Überwurfmutter | G1/8 | 0,3 | - | - | 230 | 190 - 240 | 360 | 295 - 375 | 6 | - | - | 151167 | 25 | ||
20.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | NBR | Messing | - | Zink-Druckguss | Aluminium-Knetlegierung | - | - | Schlitzschraube | PK-6 mit Überwurfmutter | G1/8 | 0,3 | - | - | 300 | 210 - 290 | 455 | 320 - 440 | 6 | - | - | 151168 | 25 | ||
14.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | NBR | Messing | - | Zink-Druckguss chromatiert | Aluminium-Knetlegierung | - | - | Schlitzschraube | QS-3 | G1/8 | 0,2 | - | - | 130 | 100 - 130 | 180 | 200 - 220 | - | 3 | - | 193142 | 22 | ||
16.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | NBR | hochlegierter Stahl rostfrei | - | Zink-Druckguss chromatiert | Aluminium-Knetlegierung | - | - | Rändelschraube | QS-3 | G1/8 | 0,2 | - | - | 130 | 100 - 130 | 180 | 200 - 220 | - | 3 | - | 197579 | 23 | ||
14.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | NBR | Messing | - | Zink-Druckguss chromatiert | Aluminium-Knetlegierung | - | - | Schlitzschraube | QS-4 | G1/8 | 0,2 | - | - | 160 | 120 - 190 | 250 | 270 - 300 | - | 3 | - | 193143 | 22 | ||
16.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | NBR | hochlegierter Stahl rostfrei | - | Zink-Druckguss chromatiert | Aluminium-Knetlegierung | - | - | Rändelschraube | QS-4 | G1/8 | 0,2 | - | - | 160 | 120 - 190 | 250 | 270 - 300 | - | 3 | - | 197580 | 23 | ||
14.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | NBR | Messing | - | Zink-Druckguss chromatiert | Aluminium-Knetlegierung | - | - | Schlitzschraube | QS-6 | G1/8 | 0,2 | - | - | 185 | 160 - 240 | 370 | 330 - 390 | - | 3 | - | 193144 | 22 | ||
16.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | NBR | Messing | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | Zink-Druckguss | - | - | - | - | QS-6 | G1/8 | 0,2 | -10 | 40 | 400 | 290 - 420 | 600 | 570 - 680 | - | 3 | - | 537075 | 32 | ||
20.60 € | 1 | auf Anfrage | NBR, TPE-U(PU) | Messing | - | PBT-verstärkt | Aluminium-Knetlegierung | - | Aluminium-Knetlegierung | Rändelschraube | QS-6 | G1/8 | 0,2 | -10 | 40 | 520 | 400 - 550 | 720 | 600 - 750 | - | 3,5 | - | 162965 | 25 | ||
16.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | NBR | hochlegierter Stahl rostfrei | - | Zink-Druckguss chromatiert | Aluminium-Knetlegierung | - | - | Rändelschraube | QS-6 | G1/8 | 0,2 | - | - | 185 | 160 - 240 | 370 | 330 - 390 | - | 3 | - | 197581 | 23 | ||
14.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | NBR | Messing | - | Zink-Druckguss chromatiert | Aluminium-Knetlegierung | - | - | Schlitzschraube | QS-8 | G1/8 | 0,2 | - | - | 215 | 175 - 250 | 400 | 330 - 410 | - | 3 | - | 193145 | 22 | ||
16.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | NBR | Messing | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | Zink-Druckguss | - | - | - | - | QS-8 | G1/8 | 0,2 | -10 | 40 | 475 | 325 - 500 | 720 | 610 - 760 | - | 3 | - | 537076 | 32 | ||
20.60 € | 1 | auf Anfrage | NBR, TPE-U(PU) | Messing | - | PBT-verstärkt | Aluminium-Knetlegierung | - | Aluminium-Knetlegierung | Rändelschraube | QS-8 | G1/8 | 0,2 | -10 | 40 | 650 | 600 - 750 | 1.080 | 800 - 1250 | - | 3,5 | - | 162966 | 25 | ||
16.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | NBR | hochlegierter Stahl rostfrei | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | Zink-Druckguss | - | - | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | Rändelschraube | QS-8 | G1/8 | 0,2 | -10 | 40 | 215 | 175 - 250 | 400 | 330 - 410 | - | 3 | - | 534337 | 24 | ||
28.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | NBR | Messing | - | Zink-Druckguss | Aluminium-Knetlegierung | - | - | Rändelschraube | G1/8 | G1/8 | 0,3 | - | - | 340 | 260 - 420 | 615 | 470 - 760 | 6 | - | - | 151169 | 30 | ||
82.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | NBR | Messing | Aluminium-Knetlegierung | Zink-Druckguss | - | Aluminium-Knetlegierung | - | Schlitzschraube | G3/4 | G3/4 | 0,3 | - | - | 4.320 | 3220 - 4320 | 7.300 | 5440 - 7300 | 60 | - | - | 151180 | 377 | ||
37.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | NBR | Messing | Aluminium-Knetlegierung | Zink-Druckguss | - | Aluminium-Knetlegierung | - | Schlitzschraube | G3/8 | G3/8 | 0,3 | - | - | 1.450 | 970 - 1600 | 2.300 | 1540 - 2540 | 20 | - | - | 151178 | 97 | ||
21.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | NBR | Messing | - | Zink-Druckguss chromatiert | Aluminium-Knetlegierung | - | - | Schlitzschraube | QS-6 | G3/8 | 0,2 | - | - | 495 | 320 - 495 | 740 | 840 - 890 | - | 10 | - | 193149 | 60 | ||
30.92 € | 1 | auf Anfrage | NBR, TPE-U(PU) | Messing | - | PBT-verstärkt | Aluminium-Knetlegierung | - | Aluminium-Knetlegierung | Rändelschraube | QS-6 | G3/8 | 0,2 | -10 | 40 | 530 | 400 - 550 | 720 | 600 - 750 | - | 12,5 | - | 162969 | 40 | ||
24.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | NBR | hochlegierter Stahl rostfrei | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | Zink-Druckguss | - | - | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | Rändelschraube | QS-6 | G3/8 | 0,2 | -10 | 40 | 495 | 320 - 495 | 740 | 840 - 890 | - | 10 | - | 534341 | 72 | ||
21.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | NBR | Messing | - | Zink-Druckguss chromatiert | Aluminium-Knetlegierung | - | - | Schlitzschraube | QS-8 | G3/8 | 0,2 | - | - | 820 | 450 - 850 | 1.300 | 1080 - 1420 | - | 10 | - | 193150 | 60 | ||
30.92 € | 1 | auf Anfrage | NBR, TPE-U(PU) | Messing | - | PBT-verstärkt | Aluminium-Knetlegierung | - | Aluminium-Knetlegierung | Rändelschraube | QS-8 | G3/8 | 0,2 | -10 | 40 | 650 | 600 - 750 | 1.130 | 800 - 1250 | - | 12,5 | - | 162970 | 40 | ||
24.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | NBR | hochlegierter Stahl rostfrei | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | Zink-Druckguss | - | - | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | Rändelschraube | QS-8 | G3/8 | 0,2 | -10 | 40 | 820 | 450 - 850 | 1.300 | 1080 - 1420 | - | 10 | - | 534342 | 72 | ||
21.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | NBR | Messing | - | Zink-Druckguss chromatiert | Aluminium-Knetlegierung | - | - | Schlitzschraube | QS-10 | G3/8 | 0,2 | - | - | 900 | 540 - 975 | 1.400 | 1160 - 1620 | - | 10 | - | 193151 | 60 | ||
24.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | NBR | hochlegierter Stahl rostfrei | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | Zink-Druckguss | - | - | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | Rändelschraube | QS-10 | G3/8 | 0,2 | -10 | 40 | 900 | 540 - 975 | 1.400 | 1160 - 1620 | - | 10 | - | 534343 | 72 | ||
23.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | NBR | Messing | - | Zink-Druckguss | Messing vernickelt | - | - | Schlitzschraube | M3 | M3 | 0,2 | - | - | 18 | 18 - 20 | 33 | 33 - 37 | 0,3 | - | - | 175038 | 2 | ||
21.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | NBR | Messing | - | Zink-Druckguss | Messing vernickelt | - | - | Schlitzschraube | QS-3 | M3 | 0,2 | - | - | 41 | 27 - 50 | 95 | 75 - 110 | 0,3 | - | - | 175041 | 7 | ||
22.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | NBR | Messing | - | Zink-Druckguss | vernickelt | - | - | Schlitzschraube | M5 | M5 | 0,2 | - | - | 95 | 76 - 95 | 169 | 135 - 170 | 1,5 | - | 2 | 151160 | 11 | ||
20.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | NBR | Messing | - | Zink-Druckguss | vernickelt | - | - | Schlitzschraube | PK-3 | M5 | 0,2 | - | - | 83 | 72 - 83 | 140 | 120 - 140 | 1,5 | - | 2 | 151161 | 10 | ||
20.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | NBR | Messing | - | Zink-Druckguss | vernickelt | - | - | Schlitzschraube | PK-4 | M5 | 0,2 | - | - | 83 | 76 - 88 | 140 | 128 - 148 | 1,5 | - | 2 | 151162 | 10 | ||
21.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | NBR | Messing | - | Zink-Druckguss | Messing vernickelt | - | - | Schlitzschraube | QS-3 | M5 | 0,2 | - | - | 40 | 46 - 70 | 80 | 90 - 140 | 1,5 | - | - | 175053 | 9 | ||
16.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | NBR | hochlegierter Stahl rostfrei | - | Zink-Druckguss chromatiert | Messing | - | - | Rändelschraube | QS-3 | M5 | 0,2 | - | - | 100 | 60 - 100 | 145 | 150 - 170 | - | 0,8 | - | 197576 | 14 | ||
14.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | NBR | Messing | - | Zink-Druckguss chromatiert | Messing | - | - | Schlitzschraube | QS-4 | M5 | 0,2 | - | - | 110 | 65 - 110 | 165 | 140 - 160 | - | 0,8 | - | 193138 | 13 | ||
21.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | NBR | Messing | - | Zink-Druckguss | Messing vernickelt | - | - | Schlitzschraube | QS-4 | M5 | 0,2 | - | - | 40 | 50 - 75 | 80 | 100 - 150 | 1,5 | - | - | 175056 | 9 | ||
16.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | NBR | hochlegierter Stahl rostfrei | - | Zink-Druckguss chromatiert | Messing | - | - | Rändelschraube | QS-4 | M5 | 0,2 | - | - | 110 | 65 - 110 | 165 | 140 - 160 | - | 0,8 | - | 197577 | 14 | ||
14.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | NBR | Messing | - | Zink-Druckguss chromatiert | Messing | - | - | Schlitzschraube | QS-6 | M5 | 0,2 | - | - | 115 | 70 - 110 | 185 | 145 - 170 | - | 0,8 | - | 193139 | 13 | ||
16.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | NBR | hochlegierter Stahl rostfrei | - | Zink-Druckguss chromatiert | Messing | - | - | Rändelschraube | QS-6 | M5 | 0,2 | - | - | 115 | 70 - 110 | 185 | 145 - 170 | - | 0,8 | - | 197578 | 14 | ||
26.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | NBR | Messing | - | Zink-Druckguss | vernickelt | - | - | Rändelschraube | M5 | M5 | 0,2 | - | - | 95 | 76 - 95 | 169 | 135 - 170 | 1,5 | - | 2 | 151163 | 12 |
Loading...
Max. Betriebsdruck(bar) | 10 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Dichtungen
Werkstoff Schrauben
Werkstoff Hohlschraube
Werkstoff Schwenkanschluss
Werkstoff Einschraubzapfen
Werkstoff Mutter
Werkstoff Rändelkopf
Einstellelement
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Min. Betriebsdruck(bar)
Min. Lagertemperatur(°C)
Max. Lagertemperatur(°C)
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung(l/min)
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung(l/min)
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar(l/min)
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar(l/min)
Max. Anziehdrehmoment(Nm)
Nenn-Anziehdrehmoment(Nm)
Nennweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften